DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP26THRRM - Leiterplatten-Grundleiste
1497502

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 3,5 mm
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 44 mm Breite

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DMCV 1,5/..-G1F-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Lock-and-Release-Verriegelung, Befestigungsart: Lock & Release, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen