HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Blindstopfen
1493476

Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Anzahl der Potenziale: 0, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 0, Anzahl der Anschlüsse: 0, Artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-.., Rastermaß: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 0, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: HSC 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Blindstopfen

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Blindstopfen für durchgängig geschlossene Gerätefronten
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit