Der Lichtleiter ist ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Pressen Sie die Leuchtanzeige senkrecht und trocken ein. Alternativ können Sie die Leuchtanzeige z. B. mit LOCTITE 460 einkleben.
Allgemein
Zur Montage in Wandstärken ab 1,5 mm
Allgemein
Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Produkttyp
Leuchte
Polzahl
1
Ausrichtung
flexibel
Leitertyp
Signalleuchte mit Litzen
Kopfform
Linsenkopf
Anzahl der Anzeigen
1 (1 Reihe x 1 Spalte)
Durchmesser
10 mm (Blendendurchmesser)
5 mm (Linsendurchmesser)
Bohrlochdurchmesser
8 mm H7
Maße
(Leitungsenden)
Farbe (Linse)
transparent
Farbe (Gehäuse)
silberfarben
Material Linse
PC
PC
Umgebungsbedingungen
Max. zu erreichender IP-Code
IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 80 °C
Montageart
Einpressen
Verpackungsart
PE-Beutel
Artikelnummer
1474401
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
AM
Produktschlüssel
ACGABC
GTIN
4063151888183
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
5,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3 g
Zolltarifnummer
90019000
Ursprungsland
TN
ECLASS
ECLASS-13.0
27110201
ECLASS-15.0
27110201
ETIM
ETIM 10.0
EC002750
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %