HC-B 10-TMS-100/O1STM32S-EEE
-
Gehäuse
1460357
HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Offshore/EMV |
Bauform | B10 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (Verriegelungsschraube) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 100 mm |
Länge | 105 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 65 mm |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Schutzart (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Bereich der Profildichtung entfernt werden. Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube: 3 Nm. | |
Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
Artikelnummer | 1460357 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAA |
GTIN | 4046356592789 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 350,64 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel 1690781
-
HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - Schraube 1409244
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelverschraubung 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelverschraubung 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduzieradapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Erweiterungsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Verschlussschraube 1645862
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Profildichtung 1409804
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg