SAC-4P-MS/ 1,0-731 SCO RAIL
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1453448
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, für Bahnanwendungen
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Bahnanwendungen |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 4 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 1 m |
| RADOX® schwarz [731] | |
| Leitungsgewicht | 43 kg/km |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | RADOX® schwarz [731] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,18 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,43 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE-X |
| Einzelader, Farbe | weiß 1, weiß 2, weiß 3, weiß 4 |
| Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 40,1 Ω/km |
| Nennspannung Kabel | 600 V AC (Ader-Erde, U0) |
| 1000 V AC (Ader-Ader, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ader-Erde) | |
| ≤ 1200 V AC (Ader-Ader, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ader-Erde, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ader-Ader) | |
| Prüfspannung | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 4 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 15 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 20 mm |
| Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F1) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Normbezeichnung | Schock, Vibration |
| Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1453448 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CCA |
| GTIN | 4063151842116 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,6 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 0ddd35f6-95af-4bdb-b363-3bb1a9bf2de7 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,658 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg