IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Durchführungsstecker
1433798
Großverpackung mit 32 Stück IOA FEED-THRU/EX (2906598). Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V |
| Max. zulässiger Strom | 1 A |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 1 A |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 1 A |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 13 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30 V |
| Eingangsstrom Ii | 1 A |
| Induktivität Li | 0 mH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | Ui |
| Max. Ausgangsstrom Io | Ii |
| Max. Ausgangsleistung Po | Pi |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 10,3 mm |
| Höhe | 64,2 mm |
| Tiefe | 72,9 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Zertifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Zertifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Kennzeichnung | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Kennzeichnung | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Kennzeichnung | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Kennzeichnung | ANSI/IEC 60529 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Kanada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1433798 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 474,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 474,6 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Sockelmodul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Sockelmodul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Sockelmodul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Sockelmodul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Sockelmodul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Sockelmodul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Sockelmodul 2907210
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Sockelmodul 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sockelmodul 1065476
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg