SACC-FSB-5SC SH SCO - Steckverbinder
1432703

Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung