HC-COM- 4/2-ESTC - Kontakteinsatz
1408504

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung/Signal, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Produktdetails








Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373