UT 6-TG-EX BU
-
Trennklemme
1291262
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Produktdetails
| Allgemein | Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt. |
| Produkttyp | Trennklemme |
| Anwendungsbereich | Maschinenbau |
| Anlagenbau | |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A5 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel ultraschallverdichtet | 0,34 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] ultraschallverdichtet | 22 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennstrom | 20 A |
| Belastungsstrom maximal | 20 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec llC Gc |
| Einsatzemperaturbereich | -50 °C ... 130 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
| 3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
| 3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
| 3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
| Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-8 / 3030284 |
| Steckbrücke / FBS 3-8 / 3030297 | |
| Steckbrücke / FBS 4-8 / 3030307 | |
| Steckbrücke / FBS 5-8 / 3030310 | |
| Steckbrücke / FBS 10-8 / 3030323 | |
| Brückendaten | 39 A / 6 mm² |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 6,3 A |
| Belastungsstrom maximal | 6,3 A |
| Anschlussdaten Ex Allgemein | |
| Drehmomentbereich | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 8 |
| Anschlussvermögen starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 24 ... 8 |
| Anschlussvermögen flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 24 ... 8 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 24 ... 12 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 6 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 8,2 mm |
| Höhe | 57,8 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 55 mm |
| Farbe | blau (RAL 5015) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1291262 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1132 |
| GTIN | 4063151523930 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,31 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,31 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-8 - Steckbrücke 3030297
-
FBS 4-8 - Steckbrücke 3030307
-
FBS 5-8 - Steckbrücke 3030310
-
FBS 6-8 - Steckbrücke 3032470
-
RB 16-6 - Reduzierbrücke 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Abteilungstrennplatte 3047183
-
LPS-8/E - Servicestecker 3270560
-
LPS-8 - Servicestecker 3270561
-
LPO 6/E - Abgriffstecker 3270525
-
LPO 6 - Abgriffstecker 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prüfadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prüfadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prüfadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prüfadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prüfadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prüfadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
P-DI GY - Trennstecker 3047390
-
P-DI GN - Trennstecker 1071062
-
P-DI-MP WH - Blindstecker 1799818
-
P-FIX - Durchgangsverbinder 3038956
-
P-CO - Bauelementestecker 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Bauelementestecker 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Bauelementestecker 3032460
-
P-CO XL - Bauelementestecker 3036797
-
P-CO XL SKN - Bauelementestecker 3036798
-
P-CO L - Bauelementestecker 1782755
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
PS-6 - Prüfstecker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher 1205066
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - Sicherungsstecker 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Sicherungsstecker 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Sicherungsstecker 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sicherungsstecker 3046525
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
P-DI GY - Trennstecker 3047390
-
P-DI GN - Trennstecker 1071062
Ihre Vorteile
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung
Für die Prozesstechnik geeignet durch Ex-nA-Zulassung
Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg