CA-16P1N8AT006X - Kabelsteckverbinder
1244120

M23, Kabelsteckverbinder, Anwendung: Signal, Serie: CA, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse
Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung