ST-08P1N8A8K02SX
-
Kabelsteckverbinder
1243259
Kabelsteckverbinder, Anwendung: Signal, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen