HC-28S1N1280DUX - Kabelsteckverbinder
1240161

Anschlussart

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Signal, gerade, Schraubverriegelung, M27, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Polzahl: 28, Anschlussart: Lötanschluss, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte