SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1238249
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 3-polig, Stift, gerade, M12, S-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 1,31 mm2, PP-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Für industrielle Infrastrukturanwendungen
Sicher gegen Verstecken durch S-Kodierung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter