SACC-E-MS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1238064

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 5-polig, Stift, M12, A-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,75 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte