SACC-EC-MSB-2CON-M16/0,16 SCOX - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1238035

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 5-polig, Stift-SPEEDCON, B-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,16 m, 0,34 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte