CRIMPFOX-P SR 6
-
Crimpzange
1212755
Crimpzange, für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder 2,5 ... 6 mm2 , Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für flexible Leitungen der Klasse 5 nach IEC 60228
Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft