TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher
1212224

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 ‑ 1,2 Nm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Drehmomentschrauber TSD-M... sind einfach auf das benötigte Drehmoment von 0,3 Nm ... 1,2 Nm einstellbar
Drehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme
Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789