BL2 BPC 1501E-W-64-W10
-
Box-PC
1158252
Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffizientem Intel® Celeron® N3350-Prozessor mit 32 GB eMMC-Massenspeicher, 64 GB M.2 SSD, 2x COM-Ports, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-Betriebssystem und Wi-Fi.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Arbeitsspeicher | 4 GB LPDDR4 |
| Datenspeicher | eMMC internal, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Kühlung | passiv |
| Display | |
| Display-Typ | keine |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,8 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-Bewertung) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC (Betriebsspannung laut Kennzeichnung ist 12 ... 30 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 0,7 A (24 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 0,53 A (24 V DC) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schnittstellen | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-Ports | |
| 1x Wireless LAN | |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| IP30 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C (mit 0,5 m/s Luftstrom) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 85 % (ohne Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Wandmontage (Zubehör erforderlich) |
| Artikelnummer | 1158252 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DQ |
| Produktschlüssel | DRBABA |
| GTIN | 4063151164409 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 920 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 650 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montagekit 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Akku 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montagekit 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Speicher 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Speicher 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Leiterplattenstecker 1847055
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg