AXL SE AO4 I 4-20 - Analogmodul
1088123

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

4 analoge Ausgabekanäle
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 12 Bit
Drahtbrucherkennung
Ersatzwertverhalten für jeden Ausgang parametrierbar
Gespeichertes Gerätetypenschild