AXL P EX IS AI8 HART 1F - Analogmodul
1052431

Axioline P, Analogeingabemodul, Aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, HART-Funktionalität, eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aktives analoges Eingangsmodul
Bereitstellung von Strom für bis zu 8 HART-fähige, passive analoge Eingangssignale
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
Eigensichere, analoge Eingänge mit Verbindung zu Zone 1, Zone 0 oder Division 1
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig