AXL P DI16 NAM 1F - Digitalmodul
1052416

Axioline P, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NAMUR), 8 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, NAMUR-Funktionalität, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale NAMUR-Eingangssignale für NAMUR-Näherungsinitiatoren nach EN 60947-5-6
Unbeschaltete Kontakte
Schaltkontakte mit Widerstandsbeschaltung gemäß IEC/EN 60947-5-6
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig