PTFIX 4/6X1,5-G WH - Verteilerblock
1047485

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: kleben, Farbe: weiß

Produktdetails