PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD - Verteilerblock
1046987

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Verteilerblock, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: rot

Produktdetails