BTP 2102W
-
Touchpanel
1046667
Touchpanel; 25.7 cm / 10.1"-TFT Display (analog-resistiv); 1024 x 600 Pixel (WSVGA); 16,7 Mio. Farben; Prozessor: Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL; Schnittstellen: 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45; Betriebssystem: Windows® Embedded Compact 7; Software: Visu+; ohne Bussystem
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert
Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern
Entwickelt für Basisanwendungen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
3 Display-Größen im 16:9-Format