PTI 16-NLS-FI RD - Installationsklemme
1030132

Installationsklemme, mit Endhalterfunktion, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 70 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte