S-II-25 A/500 V
-
Schmelzeinsatz
0913663
Schmelzeinsatz, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Durchmesser: 22 mm, Farbe: gelb
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Enthält kein Blei, Cadmium, Chrom 6 (RoHS konform)
Farbige Kennmelder auf dem Stirnkontakt zeigen den Betriebszustand an
DIAZED®-Sicherungseinsätze mit gG-Charakteristik zum Schutz von Leitungen und Anlagen
Sicheres Abschalten unzulässiger Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom