ECP 8
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
0912019
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Anschlussart: steckbar, Auslösekennlinie: elektronisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement
Produktdetails
Allgemein | Bei Reihenmontage ohne Konvektionskühlung sollte der Gerätenennstrom wegen der thermischen Beeinflussung im Dauerbetrieb (100 % ED) nur zu max. 80 % geführt werden. Das Parallelschalten mehrerer Lastausgänge ist nicht zulässig. |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | ECP |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Art der Sicherung | Automat |
Einschaltverzögerung | 300,00 ms |
Kurzschlussstrom | aktive Strombegrenzung, max. 1,8 x IN |
Lebensdauer elektrisch | 10000 Schaltspiele bei 1 x IN |
Schaltvermögen ICN | aktive Strombegrenzung |
Sicherung | elektronisch |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Nennstrom IN | 8 A |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Erforderliche Vorsicherung | nicht erforderlich, integriertes Fail-Safe-Element |
Spannungsfestigkeit | 1000 V AC (Betätigungsbereich) |
500 V AC (Einbaubereich) | |
500 V AC (Lastkreis-Signalkontakt) | |
Abschaltung | typ. 1,5 x IN |
Aktive Strombegrenzung | aktiv |
Sicherung | elektronisch |
Ruhestrom I0 | typ. 13 mA |
Spannungsfall | 220 mV (bei IN) |
Kontaktausführung | mit galvanischer Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | typ. 5 s (für galvanische Trennunng bei ILast > 1,1 x IN) |
Max. kapazitive Last | 20000 µF |
Einschaltverzögerung | typ. 0,3 s |
Hilfskontakt | |
Kontaktart | potenzialfreier Signalkontakt |
Betriebsspannung minimal Umin DC | 10 V DC |
Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC |
Betriebsstrom minimal Imin | 10 mA |
Betriebsstrom maximal Imax | 0,5 A |
Anschlussart | steckbar |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe NS 35/15 | 151,5 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 144 mm |
Tiefe | 70 mm |
Breite Komplettmodul | 38 mm |
Höhe Komplettmodul | 115 mm |
Tiefe Komplettmodul | 147,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Isolierstoff | PPS |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 (Betätigungsbereich) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 0912019 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA132 |
GTIN | 4046356014342 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 75,99 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72,82 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg