UC-TM 4 GN CUS
-
Marker für Klemmen
0824575
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün (RAL 6021), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-TM ... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte