Smart Meter

Smart Meter Intelligente Stromzähler einfach verbinden!

  • Anschlusstechnik kompatibel zu allen FNN-konformen Basiszählern, Gateways und Steuerboxen
  • Handhabungsgerechte Kabellängen, abgestimmt auf die Bauform 3.HZ
  • Steckerteile mit geradem oder gewinkelten Leiterabgang zur optimalen Verlegung im Zähler
  • Varianten für die FNN-Ausführungsformen direkter und indirekter Messung (230 V bzw. 100 V)
  • Y-Kabel mit offenem Leiterende zum Anschluss von Zusatzeinrichtungen
Y-Verbindungskabel für Smart Meter

Im September 2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten. Diese hat das Ziel, Energieerzeuger, Netzbetreiber und Verbraucher digital miteinander zu vernetzen und ein intelligentes Stromnetz zu formen. Im Zuge der Umsetzung werden klassische, analoge Stromzähler durch elektronische, digitale Messeinrichtungen ersetzt.

Wird der Zähler mit einem SM-Gateway verbunden, überträgt die Kommunikationseinheit die gespeicherten Zählwerte gesichert an den zuständigen Messstellenbetreiber. Die Einheit aus Zähler und Gateway nennt man intelligentes Messsystem oder Smart Meter. Mit einer zusätzlich angeschlossenen Steuerbox lassen sich Generatoren oder Verbraucher bedarfsorientiert zu- oder abschalten.

Gateway und Steuerbox werden vom Basiszähler mit Spannung versorgt. Dazu sind vorkonfektionierte Kabelsätze mit FNN-konformen Steckverbindungen als Punkt zu Punkt- oder als Y-Verbindung verfügbar.

Komfortable Plug and Play-Kabelsätze zur Spannungsversorgung von SM-Gateways und Steuerboxen

Grafik Smart Meter