Endlich ist Schluss mit Unsicherheit und konkurrierenden Standards in der Fabrikautomatisierung. Ob IP20, M8, M12 oder M12 Hybrid – mit dem einheitlichen SPE-Steckgesicht nach IEC 63171-7 ED2 (in Arbeit) nutzen Sie bald alle Vorteile der Single-Pair-Ethernet-Verbindung für Ihre Geräte. Und das interoperabel, herstellerübergreifend und zukunftssicher. Verschiedene mechanische Kodierungen ermöglichen neue Flexibilität bei verschiedenen IEEE-Standards und Anwendungen – perfekt für die moderne Fabrikautomation. Starten Sie jetzt mit der Planung mit Phoenix Contact als starken Partner an Ihrer Seite.
Herstellerübergreifende Kompatibilität dank neuem Standard nach IEC 63171-7
Volle Interoperabilität schafft Planungssicherheit für zukünftige Anwendungen
High-Speed-Datenkommunikation mit bis zu 1 GBit/s bei 600 MHz
Bis zu 52 W Nutzleistung dank Power-over-Data-Line (PoDL)
Größere Einsatzmöglichkeiten durch Reichweiten bis zu 1.000 Meter bei 10 MBit/s
Ihr Mehrwert durch das universelle Steckgesicht im Detail
Investieren Sie in Sicherheit, Zukunft und Kompatibilität
Die Reduktion auf eine einzige Leitung für Daten und Energie ermöglicht eine platzsparende Installation. Die geringere Verkabelungskomplexität führt zudem zu erheblichen Ersparnissen bei Material- und Installationskosten.
Nutzen Sie den Innovationsvorsprung: Mit Phoenix Contact setzen Sie auf einen Partner, der SPE und den Standard federführend mitentwickelt hat und die Branche prägt.
Dank der kompakten Bauweise und der hybriden Schnittstelle unterstützt der Standard die Miniaturisierung von Geräten und Systemen – ein entscheidender Vorteil für moderne Industrie- und IoT-Anwendungen.
Produkte
Startschuss für die neue Generation: IP20 und M12 kommen
Die ersten Steckverbinder werden im Lauf des Jahres 2026 verfügbar sein – im bewährten IP20-Format und als robuste M12-Ausführung für industrielle Anwendungen. Unser Team arbeitet intensiv an der Serienreife. So stellen wir sicher, dass Sie zum Marktstart von hoher Qualität und Zuverlässigkeit profitieren. Weitere Bauformen werden schrittweise auf den neuen, einheitlichen Standard übertragen.
Starten Sie jetzt durch: Informieren Sie sich frühzeitig und sichern Sie sich einen Vorsprung mit den ersten verfügbaren SPE-Steckverbindern – passend für die Fabrikautomation und industrielle Kommunikation.
M12-Hybridsteckverbinder für das Single Pair Ethernet
Sein Datencontainer bildet die Grundlage für das neue Steckgesicht: Der M12-Hybridsteckverbinder für Single Pair Ethernet kombiniert Daten- und Energieübertragung in einem kompakten Format. Das platzsparende Datenelement mit zwei Kontakten ermöglicht eine höhere Leistungsübertragung bei minimalem Bauraum. Statt separater Steckverbinder für Daten und Energie bietet die Hybridlösung mehr Flexibilität und eine effizientere Versorgung.
Das bewährte SPE-Portfolio – auch in Zukunft flexibel nutzbar
Greifen Sie weiterhin auf alle bisherigen Steckverbinder und Komponenten für das Single Pair Ethernet zu: Unser bestehendes Portfolio bietet Ihnen auch künftig praxiserprobte Lösungen für die SPE-Kommunikation in vielen Applikationen.
Zukunftssichere Schnittstellen für die Fabrikautomation
Der Standard IEC 63171-7 ermöglicht auf Basis eines einheitlichen Datencontainers unterschiedlichste Anwendungen im Bereich Fabrikautomatisierung einzubinden. Das schafft neue Möglichkeiten für die direkte Integration von Geräten in industrielle Netzwerke.
Typische Einsatzbereiche: In der Robotik bieten Steckverbinder nach IEC 63171-7 kompakte und leistungsfähige Schnittstellen für die Versorgung und Datenkommunikation.
Sensorik und Aktorik: Feldgeräte lassen sich direkt in das Ethernet-Netzwerk einbinden – ohne Gateways oder Medienbrüche.
Gebäudetechnik: Beleuchtungssysteme, Zutrittskontrollen oder Klimageräte profitieren von der kompakten Verkabelung und der einfachen Netzwerkanbindung
Kompakt erklärt: Das neue SPE-Steckgesicht in der industriellen Kommunikation
Erfahren Sie aus erster Hand, wie der neue, einheitliche SPE-Standard die industrielle Kommunikation revolutioniert. Verena Neuhaus und Tim Kindermann vom Team der SPE-Expertinnen und -Experten bei Phoenix Contact erklären die Vorteile des neuen Steckgesichts, geben Einblicke in die Entwicklung und zeigen, wie Sie Ihr Unternehmen optimal auf die Zukunft vorbereiten.
Wenn Sie sich an uns wenden, haben Sie den besten Partner für SPE an Ihrer Seite. Phoenix Contact bietet Ihnen mehr als innovative Lösungen. Sie erhalten auch umfassende Unterstützung und Expertise, um Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.
FAQ zum neuen Single-Pair-Ethernet-Standard
SPE nach dem Standard IEC 63171-7 sorgt erstmals für echte Kompatibilität über Herstellergrenzen hinweg und reduziert Planungsrisiken für Ihr Unternehmen.
IP20- und M12-Stecker werden 2026 erwartet. Wir empfehlen, jetzt mit der Planung zu starten. Die Überführung weiterer Bauformen auf den neuen Standard ist geplant.
Phoenix Contact ist Initiator und aktiver Mitgestalter des neuen Standards – Sie profitieren von unserer Erfahrung und Innovationskraft.
Das neue Steckgesicht vereinfacht die Integration, erhöht die Kompatibilität und ermöglicht eine noch flexiblere Nutzung in zahlreichen Applikationen.
Nein, es ist aktuell keine Einstellung bestehender Produktlinien geplant. Sie können weiterhin auf alle bisherigen Steckverbinder und Komponenten zugreifen.
Ja, unsere Lösungen sind so konzipiert, dass Sie bestehende und neue Produkte flexibel und parallel in Ihren Anlagen nutzen können.