ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT
-
Zeitrelais
2901491
Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,3 min - 30 min), mit Push-in-Anschluss
Produktdetails
Produkttyp | Zeitrelais |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauer elektrisch | ca. 2x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Eingangsspannungsbereich | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Nennstrom typ. | 15 mA (Relais ON) |
7 mA (Relais OFF) | |
Funktion | F: Blinker impulsbeginnend |
Einstellbereich Zeit | 0,3 min ... 30 min |
Einstellgenauigkeit | ≤ 2,5 % (vom Skalenendwert) |
Wiederholgenauigkeit | ≤ 0,5 % (vom Messbereichsendwert) |
Steuern | |
Steuerimpulslänge | min. 50 ms |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 potenzialfreier Wechsler |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1125 VA (4,5 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm) |
Ausgangssicherung | 6,3 A (flink) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Statusanzeige | LED grün (POWER) |
LED gelb (Relais aktiv) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 86 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA, selbstverlöschend |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nAC II T4 X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2901491 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK66ZZ |
GTIN | 4046356599764 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50,9 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg