QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY
-
Wanddurchführung
1403726
Wanddurchführung, Anschlussart: Einzeladern (angeschweißt)/ IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, M20, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, mit QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm und 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Wanddurchführung |
Produktfamilie | QPD |
Bauform | QPD 5x2,5 |
Polzahl | 5 |
Steckgesicht | 4+PE |
Polkennzeichnung | 1, 2, L, N, PE |
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Kodierung | kodiert |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart geräteseitig | Einzeladern (angeschweißt) |
IDC-Anschluss | |
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts | max. 10 |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt flexibel | 1 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² ... 2,5 mm² | |
Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 14 |
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter | 10 Nm |
5 Nm | |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 27 mm |
30 mm | |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
N | BU | |
PE | GNYE |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,6 mm |
Höhe | 34,6 mm |
Länge | 71,8 mm |
Durchmesser | 34,6 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
Schlüsselweite Montage | 27 mm |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
Bemessungsstrom | 20 A |
Durchgangswiderstand | < 3 mΩ |
Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
Bemessungspannung (III/2) | 1000 V |
Bemessungsspannung (III/3) | 690 V |
Nennspannung UN | 690 V AC |
690 V DC | |
Nennstrom IN | 20 A |
Material Gehäuse | PA |
versilbert | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Aderisolation | PVC / PE |
Leitungslänge | 0,5 m |
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser | VDE 0295 Klasse 1 bis 6 / min. 0,15 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 10 mm |
6 mm ... 11 mm | |
Aderdurchmesser inkl. Isolation | 2 mm ... 3,8 mm |
Polkennzeichnung | 1, 2, L, N, PE |
Einzelader, Farbe | schwarz, braun, grau, blau, grün/gelb |
Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Material Aderisolation | PVC/PE/TPE/Gummi |
Montageart | Vorderwandmontage M20 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatur bei Leitungsanschluss | -5 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1403726 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF6ACB |
GTIN | 4046356665001 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 144 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg