Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE - Wanddurchführung
1403470

Wanddurchführung, mit Aderabgang 1,5 mm2 und 0,15 m Litze, Anschlussgewinde: M20, 4-polig

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich