VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5
-
Visualisierungs-Software
1108909
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen OPC-Server (DA & UA), Alarm Dispatcher und 5 Webclients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
Skripte in VBA und IL erstellbar