VAL-CP-2C-350
-
Überspannungsableiter Typ 2
2859589
Steckbarer Überspannungsableiter für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit N und PE in einem gemeinsamen Leiter (3-Leitersystem: L1, L2, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25,3 mm |
Höhe | 98 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Teilungseinheit | 1,4 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PBT-FR |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PBT-FR |
Schutzpfade | L-PEN |
Wirkungsrichtung | 2L-N/PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures (L-PEN) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (bei 4 kA) | |
≤ 1 kV (bei 2 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PEN) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 350 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-N | |
Nennspannung | 277/480 V AC |
Energieverteilungssystem | Wye |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 3280 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2000 V |
SPD Typ | 4CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (starr) |
14 ... 4 (flexibel) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2859589 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1311 |
GTIN | 4017918960834 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 227,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 225,65 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg