FLKM-D50 SUB/B/LA
-
Übergabemodul
2281717
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 50
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Polzahl | 50 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 0,5 A |
Feldebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Polzahl | 50 |
Statusanzeige | LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Artikelabmessungen | |
Breite | 157,5 mm |
Höhe | 58,5 mm |
Tiefe | 77 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid 6 grün |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2281717 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2182 |
GTIN | 4017918054960 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 385,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 306,46 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900913
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg