VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - RJ45-Tüllengehäuse
1658671

RJ45-Tüllengehäuse, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Material: PA, Kabelabgang: gerade, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Handhabung
IP65/67
Hochwertige und preiswerte Lösung im IP-Schutzbereich
Wahlweise auch fest montierbar