RC-00000004200
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1592589
Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich