RC-07P1N8AE100X
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1240503
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)