HBUS 161,6-16P-1S PMC2 BK
-
Tragschienen-Busverbinder
2200117
Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 30 V, Polzahl: 16, Artikelfamilie: BC 161,6.., Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Tragschienen-Busverbinder |
Produktfamilie | BC 161,6.. |
Polzahl | 16 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 3 A (Summenstrom max. 25 A) |
Durchgangswiderstand | 23,9 mΩ |
Bemessungsspannung (III/3) | 30 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 0,8 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 30 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 0,8 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 100 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 0,8 kV |
Materialangaben - Kontakt | |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | komplett vergoldet |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Materialangaben - Stecker | |
Farbe () | () |
Rastermaß | 2,54 mm |
Breite [w] | 161,6 mm |
Höhe [h] | 13,6 mm |
Länge [l] | 37,1 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Sichtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Maßprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 20 m/s² |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 0,91 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 23,9 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 24 mΩ |
Steckzyklen | 25 |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
Stehwechselspannung | 0,55 kV |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 150 m/s² |
Schockdauer | 11 ms |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolierstoffgruppe | I |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 30 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 0,8 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 0,8 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 1,3 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 30 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 0,8 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 0,2 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 0,53 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 100 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 0,8 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 0,2 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 0,71 mm |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2200117 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBBA |
GTIN | 4046356520188 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparender Einbau unter dem Gehäuse in der Tragschiene
Schnelle Modul-zu-Modul-Kommunikation ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
Für jede Baubreite einen Tragschienen-Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg