MINI MCR-SL-TC-UI - Thermoelement-Messumformer
2864448

MCR-Temperaturmessumformer für Thermoelemente, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, Bestellkonfiguration

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für Thermoelemente J und K nach IEC 60584
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Interne Kaltstellenkompensation
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Thermoelement-Signalen auf Normsignale
Temperaturmessbereich von -150 °C ... 1350 °C
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
3-Wege-Trennung