PHT22-FRD-RD/PT10/RD - Taster
1108281

Beleuchteter Flachtaster, 22 mm, kreisförmig, rot, mit automatischer Rückstellung, einschließlich Tasterkopf, Modulhalter, Schließerkontaktgeber mit Push-in-Anschlusstechnik und LED-Modul

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22 mm Leuchttaster‑Set mit Push‑in‑Anschluss
Selbsthaltend (rastend) – ideal für Schaltfunktionen
Je nach Set-Variante inkl. Kontaktmodul(e) (NO/NC, 1- oder 2-fach) + 1 LED-Modul – flexibel einsetzbar
Mit integrierter Beleuchtungsmöglichkeit für klare Statusanzeige
Schnelle Montage im Schaltschrank / Bedienpult