VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel
2318619

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: variabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Längen nach Wunsch
10-polig ... 20-polig
Individuelle Seriennummer
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung