FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
Modulares Switch System, Kopfstation, erweiterbar bis 24 Ethernet-Ports
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 214 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | 8 Ports über FL IF (Interface)-Module |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 8 (erweiterbar auf max. 24 Ports) |
| Ethernet (LWL) | |
| Anschlussart | über Interface-Modul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | bis zu 10000 m (je nach verwendeter Faser) |
| 1300 nm | |
| Anzahl der Kanäle | 8 (erweiterbar auf max. 24 Ports) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Produkttyp | Switch |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-IO Device |
| PROFINET Spezifikation | Version 1.1 |
| Redundanz | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | pro Ethernet 2 Status-LEDs: LINK und umschaltbare Status Activity, 100, Voll-Duplex, Versorgungsspannung US1 und US2 (redundante Versorgungsspannung) sowie FAIL, zweistellige 7-Segment Anzeige |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Leistungsaufnahme | typ. 8,4 W (bis 78 W, abhängig von Konfiguration (Erweiterungen/Interface-Module)) |
| Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
| FAIL div. LED rot | |
| LINK Link-Status LED grün | |
| ACT/MODE Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
| 100/MODE Datenübertragungsrate LED grün | |
| FD/MODE Duplex-Mode LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,4 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 3,5 A |
| Stromaufnahme typisch | 350 mA (bis 3500 mA, abhängig von der Konfiguration) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Statusanzeige | pro Ethernet 2 Status-LEDs: LINK und umschaltbare Status Activity, 100, Voll-Duplex, Versorgungsspannung US1 und US2 (redundante Versorgungsspannung) sowie FAIL, zweistellige 7-Segment Anzeige |
| Artikelnummer | 2832328 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN123 |
| GTIN | 4017918929091 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.529 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.350 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL IF MEM 2TX-D - Memory-Modul 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - LWL-Patch-Kabel 1402189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg