FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernet Switch mit Redundanz-Option, Glasfaser-Backbone, Uplinks: 2 Ports 10/100 BASE-FX, Vollduplex SC-Stecker, Downlinks: 5 Ports 10/100 BASE-T(X), RJ45-Buchsen, integrierte Webserverfunktion, integrierter Management-Agent, tragschienenmontabel
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 131 mm |
| Tiefe | 111 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | 7 Ports, davon 5 Ports 10/100Base-T(X) Autonegotiation |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Bit/s |
| Übertragungslänge | 111 mm |
| Anzahl der Kanäle | 5 |
| Ethernet (Uplinks) | |
| Anschlussart | 2-Ports 100Base-FX (Multimode-Glasfaser), Anschlusstechnik: Vollduplex SC-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Sonstige Schnittstellen | |
| Anschlussart | Stand by-Anschluss über RJ45 und Crossover-Kabel, Serielle Schnittstelle über 6-polige RJ11-Buchse |
| Produkttyp | Switch |
| Bauform | Stand-alone |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Switch, Store and Forward Switching-Mode, 2 Prioritätsklassen und Basicfiltering nach IEEE 802.1 D, TCP/IP-Protokoll, BootP- und TFTP-fähig, Connection Mirroring |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: UL1 und UL2 (redundante Versorgungsspannung), STANDBY, RM (Redundanzmanager) Link- und Receive-LED pro Port |
| Unterstützte Browser | Netscape Communicator ab Version 4.5 oder Internet Explorer ab Version 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" Version 1.2 erforderlich |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Switch, Store and Forward Switching-Mode, 2 Prioritätsklassen und Basicfiltering nach IEEE 802.1 D, TCP/IP-Protokoll, BootP- und TFTP-fähig, Connection Mirroring |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,6 W |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (redundant über COMBICON, maximaler Leiterquerschnitt 2,5 mm²) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 800 mA (an US) |
| Anschlussart | RJ45, geschirmt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-4-2 (ESD) Klasse 3; Air discharge 8 kV, Contact discharge 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) bei 10 V/m keine Funktionsbeeinträchtigung) | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, keine Zerstörung, keine bleibende Fehlfunktion | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, keine Zerstörung, keine bleibende Fehlfunktion | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgebundene Störungen) Kriterium A, bei 10 V keine Funktionsbeeinträchtigung | |
| EN 55022 (Funkstörfeldstärken) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Switch, Store and Forward Switching-Mode, 2 Prioritätsklassen und Basicfiltering nach IEEE 802.1 D, TCP/IP-Protokoll, BootP- und TFTP-fähig, Connection Mirroring |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Netscape Communicator ab Version 4.5 oder Internet Explorer ab Version 4.01, Plugin "Java Runtime Environment" Version 1.2 erforderlich |
| Statusanzeige | LEDs: UL1 und UL2 (redundante Versorgungsspannung), STANDBY, RM (Redundanzmanager) Link- und Receive-LED pro Port |
| Artikelnummer | 2831086 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,231 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,231 kg |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |