FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Ethernet Switch, 5 frontseitige Ethernet-Ports im RJ45-Format, Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, tragschienenmontabel
Produktdetails
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Farbe | grün |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | 5 Ports 10/100BaseT(X) Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Potenzialfreier Meldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Produkttyp | Switch |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Lokale Diagnose | US1, US2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
| je eine LED pro Port Link aktiv LED grün | |
| je eine LED pro Port Empfang von Telegrammen LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,3 W |
| Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anschluss Versorgung | über Zugfeder-COMBICON; max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 180 mA (an US) |
| Anschlussart | RJ45, geschirmt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2832894 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 317 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300,7 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - LWL-Kupplung 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg