PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Stiftleiste
2200701

Rastermaß 2,54 mm
Montageart THR-Löten

Stiftleiste, Farbe: schwarz, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-H, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,3 mm, Verriegelung: ohne

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse