Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

P1 GRAVER SET - Gravurstichel-Set
5145533

Gravurstichel-Set, Stichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

Produktdetails