RCK-TGUM/BL12/15,0PUR-U - Stammleitung
1508310

Stammleitung, Polzahl: 12, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: M23-Anschlussbuchse, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte