SACC-FS-12PC-125/10,2SH SCO - Steckverbinder
1408439

Steckverbinder, 12-polig, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10,2 mm

Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder